• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Relais zur Verhinderung der Drehrichtungsumkehr APR-S

Relais zur Verhinderung der Drehrichtungsumkehr APR-S
  • Mengenrabatt
Reverse rotation prevention relay APR-S

[Features]
· Voltage detection method three-phase motor reverse rotation prevention relay.
· Relay that prevents reverse rotation resulting from erroneous wiring.
· When powered on, it distinguishes between positive-phase, reverse, and reverse-phase.
· Magnet contact is prevented.
· With the wire connection method, open phase input is also prevented.
· Small plug-in type, with no adjustment needed.
· Because of the voltage detection method, it can be used irrespective of the load current.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APR-S
APR-S380
APR-S440
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennspannung
(V)

33.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 503863.9200/220

43.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 484863.7380/400

43.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 484863.7400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Gegenlauf-Schutzrelais Kontaktkonfiguration 1c Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Steckbuchse Hinweis Integrierte Ausführung für Maschinen, bei denen verhedderte fehlerhafte Verdrahtungen zu Gegenläufen und Unfällen führen. Kontrollzeit(Sekunde) Innerhalb von 100 ms (nach Spannungsanlegung – Bis Erfassung positive Phase→Umkehrphase)

Technischer Support