Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Repräsentativer Standard | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Klassifizierung | Ausschaltverzögerungszeit (Sekunde) | Nennspannung (V) | Rückstellungsmodus | Eingangstyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 3a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Not-Aus-Einheit | - | 100-240 VAC | - | - | ||
342.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 3a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VAC/VDC | - | - | ||
529.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 3a2a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Not-Aus-Einheit – mit Ausschaltverzögerung | 7.5 | 24 VAC/VDC | - | - | ||
501.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 3a2a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Not-Aus-Einheit – mit Ausschaltverzögerung | 15 | 24 VAC/VDC | - | - | ||
529.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 3a2a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Not-Aus-Einheit – mit Ausschaltverzögerung | 30 | 24 VAC/VDC | - | - | ||
509.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 5a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Not-Aus-Einheit | - | 100-240 VAC | - | - | ||
493.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 5a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VAC/VDC | - | - | ||
294.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 5a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VDC | - | - | |
236.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2a | CE / UL / TÜV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VAC/VDC | Autom. | Invers | ||
236.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2a | CE / UL / TÜV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VAC/VDC | Manuell | Invers | ||
236.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2a | CE / UL / TÜV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VAC/VDC | Autom. | Gemeinsamer Pluspol | ||
236.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2a | CE / UL / TÜV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VAC/VDC | Manuell | Gemeinsamer Pluspol | ||
279.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 3a1b | CE / UL / TÜV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VDC | Autom. | - | ||
279.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 3a1b | CE / UL / TÜV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VAC/VDC | Manuell | Invers | ||
279.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 3a1b | CE / UL / TÜV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VAC/VDC | Autom. | Gemeinsamer Pluspol | ||
279.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] 3a1b | CE / UL / TÜV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Not-Aus-Einheit | - | 24 VAC/VDC | Manuell | Gemeinsamer Pluspol |
Loading...
Anwendung | Sicherheitsrelais | Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Verschraubung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktkonfiguration
Repräsentativer Standard
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Klassifizierung
Ausschaltverzögerungszeit(Sekunde)
Nennspannung(V)
Rückstellungsmodus
Eingangstyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften