• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aktivierungsschalter, A4E

Aktivierungsschalter, A4E
Enable Switch A4E

[Features]
· A 3-position enable switch to help with safe robot operation.
· Firm clicky feel.
· Conforms to the American ANSI/RIAR 15.06-1999 standard for 3-position switches.
· Flexible switch mounting directions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A4E-B200SS
A4E-B200VA
A4E-C211VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktkonfiguration Schutzfunktion Maße Bedienelement (vertikal)
(mm)
Maße Bedienelement (horizontal)
(mm)
Plattentiefe
(mm)
Details zur Schutzfunktion

72.40 €

2 7 Arbeitstage 2aN/A13.260.230.1-

104.70 €

1 6 Arbeitstage 2aVerfügbar21.38431.1IP65

116.40 €

1 7 Arbeitstage 2a / 2bVerfügbar21.38434.1IP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unbeleuchteter Drucktaster Form des Bedienelements Rechteckig Anschlussform Lötklemme
Mounting Hole Sonstige Betätigungsfunktion Taster Sicherheitsstandards CE / UL / TUV / CCC / CSA
Schaltleistung, AC-Widerstandslast 1 125 V AC/1 A

Technischer Support