Teilenummer
|
---|
XW2B-20J6-1B |
XW2B-20J6-6 |
XW2B-20J6-8A |
XW2B-40J6-2B |
XW2B-40J6-7 |
XW2B-40J6-9A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole (Pol) | Unterstützte Geräte | Höhe (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | Servomotor | 42.8 | 135 | |
129.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Sonstige | 44.3 | 135 | ||
92.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Servomotor | 42.8 | 135 | ||
114.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | Servomotor | 42.8 | 180 | ||
153.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | Sonstige | 44.3 | 180 | ||
114.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Servomotor | 42.8 | 180 |
Loading...
Montagesteckverbinder | MIL-Steckverbinder | Anschlussmethode für Klemmenblock | Schraube M3 | Befestigungsmethode | Ermöglicht sowohl DIN-Schienen- als auch die Schraubmontage |
---|---|---|---|---|---|
Neigung zwischen den Klemmen(mm) | 7.62 | Tiefe(mm) | 45 | Nennspannung (V)(V) | DC24 |
Nennstrom(A) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole(Pol)
Unterstützte Geräte
Höhe(mm)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften