Hersteller-Teilenummer: LR-15B
Marke: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Preis: 14.02 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LR-15B
Artikelbezeichnung | LR-Haltewinkel für Lagergestell | Breite (B)(mm) | 440 | Höhe (H)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe (T)(mm) | 25 | Farbe/Oberflächenbehandlung | Schwarz seidenmatt lackiert | Werkstoff | EN 1.0330 Äquiv. t1.6 |
Hinweis | An HRE/HRJ-Lagergestellen sind die Bohrungen an den Wärmeableitungsöffnungen ausgerichtet, sodass zur Befestigung der mitgelieferte Schraubensatz verwendet werden sollte. Bei Verwendung dieses Produkts mit anderen Fachböden müssen Löcher φ3-4,5 gebohrt we |
Sie befinden sich auf der Seite für Stützwinkel für Rack-Einschubregal, Ausführung LR, die Teilenummer ist LR-15B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR-15B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften