Carry Tech, Serie VUA

Carry Tech, Serie VUA
[Features]
- Easy-to-carry plastic case for electronic equipment with a handle.
- The design incorporates a handle for a broader range of possible new usage applications.
- The handle is positioned above the center of gravity line of the case for a well-balance product design. It provides ergonomically designed superior operability.
- The handle pad uses flexible TPE material (elastomer) that feels comfortable to the touch and prevents slipping.
- The back face of the case incorporates indentations that make it easy to maintain your grip when holding it in your hand while working.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VUA-104-WM

Teilenummer
VUA-104-WM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.30 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 270 Höhe H(mm) 247 Tiefe T(mm) 91
Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Grauweiß Werkstoffdetails ABS
Kompatible Batterie/Menge Ohne Batteriekasten

Sie befinden sich auf der Seite für Carry Tech, Serie VUA, die Teilenummer ist VUA-104-WM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VUA-104-WM.

Technischer Support