Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CROH10-3AA |
CROH16-6AA |
CROH16-8AA |
CROH16-10AA |
CROH16-12AA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool shank size | Main Body Name | A (mm) | B (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.9~3.0 | CTM10 | 17 | 27 | 3 | ||
106.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5.5–6.0 | CTM16 | 26 | 35 | 6 | ||
106.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7.5~8.0 | CTM16 | 26 | 35 | 8 | ||
106.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9.5 to 10.0 | CTM16 | 26 | 35 | 10 | ||
106.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11.5~12.0 | CTM16 | 26 | 35 | 12 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Tool Type | End mill / Drill / Senker / Hahn | Coolant System | Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Type Number | CROH |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tool shank size
Main Body Name
A(mm)
B(mm)
D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften