Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R21252-AC46 |
R21252-AC60 |
R21252-AC80 |
R21252-AC100 |
R21252-WA46 |
R21252-WA60 |
R21252-WA80 |
R21252-WA100 |
R21253-AC36 |
R21502-AC60 |
R21502-AC80 |
R21502-AC120 |
R21503-AC36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Object to be ground | Particle Size (#) | abrasive grain | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.79 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 125 | 2 | Stahl allgemein / Gusseisen | 46 | AC | R2 1G125 X 2 X 22AC 46 | ||
120.79 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 125 | 2 | Stahl allgemein / Gusseisen | 60 | AC | R2 1G125 X 2 X 22AC 60 | ||
120.79 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 125 | 2 | Stahl allgemein / Gusseisen | 80 | AC | R2 1G125 X 2 X 22AC 80 | ||
120.79 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 125 | 2 | Stahl allgemein / Gusseisen | 100 | AC | R2 1G125 X 2 X 22AC 100 | ||
120.79 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 125 | 2 | Edelstahl / Legierter Stahl | 46 | WA | R2 1G125 X 2 X 22WA 46 | ||
120.79 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 125 | 2 | Edelstahl / Legierter Stahl | 60 | WA | R2 1G125 X 2 X 22WA 60 | ||
120.79 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 125 | 2 | Edelstahl / Legierter Stahl | 80 | WA | R2 1G125 X 2 X 22WA 80 | ||
120.79 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 125 | 2 | Edelstahl / Legierter Stahl | 100 | WA | R2 1G125 X 2 X 22WA 100 | ||
124.59 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 125 | 3 | Stahl allgemein / Gusseisen | 36 | AC | R2 1G125 X 3 X 22AC 36 | ||
108.16 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 150 | 2 | Stahl allgemein / Gusseisen | 60 | AC | R2 1G150 X 2 X 22AC 60 | ||
108.16 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 150 | 2 | Stahl allgemein / Gusseisen | 80 | AC | R2 1G150 X 2 X 22AC 80 | ||
108.16 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 150 | 2 | Stahl allgemein / Gusseisen | 120 | AC | R2 1G150 X 2 X 22AC 120 | ||
112.14 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 150 | 3 | Stahl allgemein / Gusseisen | 36 | AC | R2 1G150 X 3 X 22AC 36 |
Loading...
Internal Diameter(mm) | 22 | Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 | Dedicated pad | Use a dedicated pad. | Skill Touch | Gift Coupon Enclosed Product |
Features | Superior workability | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Object to be ground
Particle Size(#)
abrasive grain
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften