• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifscheibe „Super Ready Tecma“【25 Stk. pro Packung】

Schleifscheibe „Super Ready Tecma“
Polycrystalline combination <3M> abrasive grain is used, boasting exceptional grinding performance and wear resistance. It supports grinding and polishing of not only difficult-to-grind stainless steel but also diverse steel materials. Easy mounting with no pad: soft-touch edgeless shape and unique curved shape produce innovative low levels of noise and vibration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRT1003-24
SRT1003-36
SRT1003-46
SRT1003-60
SRT1003-80
SRT1003-100
SRT1003-120
SRT1004-24
SRT1004-36
SRT100316-36
SRT100316-46
SRT100316-60
SRT100316-80
SRT100316-120
SRT1253-36
SRT1253-46
SRT1253-60
SRT1253-80
SRT1254-24
SRT1254-36
SRT1803-36
SRT1803-46
SRT1803-60
SRT1803-80
SRT1804-24
SRT1804-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Reinforcing material (glass cloth)
(Sheets)
Manufacturer Product Code

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 100153241SRT 1G100 X 3 X 15 24

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 100153361SRT 1G100 X 3 X 15 36

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 100153461SRT 1G100 X 3 X 15 46

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 100153601SRT 1G100 X 3 X 15 60

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 100153801SRT 1G100 X 3 X 15 80

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1001531001SRT 1G100 X 3 X 15 100

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1001531201SRT 1G100 X 3 X 15 120

97.12 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 100154241SRT 1G100 X 4 X 15 24

97.12 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 100154361SRT 1G100 X 4 X 15 36

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 100163361SRT 1G100 X 3 X 16 36

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 100163461SRT 1G100 X 3 X 16 46

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 100163601SRT 1G100 X 3 X 16 60

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 100163801SRT 1G100 X 3 X 16 80

88.58 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1001631201SRT 1G100 X 3 X 16 120

109.30 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 125223361SRT 1G125 X 3 X 22 36

109.30 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 125223461SRT 1G125 X 3 X 22 46

109.30 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 125223601SRT 1G125 X 3 X 22 60

109.30 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 125223801SRT 1G125 X 3 X 22 80

118.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 125224241SRT 1G125 X 4 X 22 24

118.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 125224361SRT 1G125 X 4 X 22 36

142.97 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 180223361.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 36

142.97 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 180223461.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 46

142.97 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 180223601.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 60

142.97 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 180223801.5SRT 1.5G180 X 3 X 22 80

155.61 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 180224241.5SRT 1.5G180 X 4 X 22 24

155.61 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 180224361.5SRT 1.5G180 X 4 X 22 36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Object to be ground Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl Features Erhöhte Alterungsbeständigkeit Maximum operating rotation speed(m/s) 72
Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product <3M> Incorporated Product <3M> Incorporated Product Features Superior workability
Number Contained In A Packet(Sheets) 25 Note <3M> is a trademark of 3M.

Technischer Support