Diamantscheibe für Elektroschleifer 100 x 20 (15)

Diamantscheibe für Elektroschleifer 100 x 20 (15)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: DPD-100

Marke: YANASE

Preis: 70.21

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DPD-100

 

Teilenummer
DPD-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.21 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamantscheibe work material Brass / Gunmetal / Steinwerkstoff / Glass Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Particle Size(#) 40 abrasive grain Alundum (A)
Packaging Quantity(Sheets) 1 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000 Explanatory Notes With 15-hole bushing

Sie befinden sich auf der Seite für Diamantscheibe für Elektroschleifer 100 x 20 (15) , die Teilenummer ist DPD-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DPD-100.

Technischer Support