Hersteller-Teilenummer: AL900
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 60.71 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AL900
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Overall length (L dimension)(mm) | 96 / 81 / 111 / 127 / 142 / 160 / 180 / 198 / 225 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40 |
Material | Special Alloy Steel | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Weight(g) | 470 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften