Hersteller-Teilenummer: BS900S
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 72.35 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS900S
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Overall length (L dimension)(mm) | 78 / 51 / 58 / 65 / 74 / 89 / 101 / 112 / 128 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 16 / 18 / 4 / 6 / 8 / 9 / 5 / 11 / 13 |
Material | Special Alloy Steel | Set Content | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Weight(g) | 260 |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz kurzer Schraubenschlüssel, L-Ausführung, Kugelkopf, BS900S, die Teilenummer ist BS900S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS900S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften