Hersteller-Teilenummer: SMD-150
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 53.56 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SMD-150
Tip standards | Senkkopf (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 8 | Shaft length L (mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Edelstahl |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1.1 | Overall Length L(mm) | 274 | Grip Width D(mm) | 29 |
Weight(g) | 140 |
Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Schraubendreher, SMD-150, die Teilenummer ist SMD-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMD-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften