Hersteller-Teilenummer: KLD-M3
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 16.00 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KLD-M3
Tip standards | Senkkopf (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 9 | Shaft length L (mm) | 275 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Quadratisch | Magnet | Verfügbar |
Shaft through | Verfügbar | Bolster | N/A | Grip Type | Kunststoff |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1 | Overall Length L(mm) | 380 | Shaft width across flats(mm) | 8 |
Grip Width D(mm) | 29.5 | Weight(g) | 250 |
Sie befinden sich auf der Seite für Langschaft-Schraubendreher (Durchgehend) , KLD-M3, die Teilenummer ist KLD-M3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KLD-M3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften