Hersteller-Teilenummer: TC45
Marke: LOBTEX
Preis: 101.90 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC45
Product Type | Rohrschneider | Cutting Capacity (mm) | 6~45 | Overall Length(mm) | 156 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Trap pipes, copper pipes, aluminum pipes | Mass(g) | 500 | Mountable Round Blade | K601 |
Features | Popular long selling product featuring excellent durability. With spare blade attached to the knob |
Sie befinden sich auf der Seite für Siphon-Rohrschneider, die Teilenummer ist TC45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC45.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften