Resibon-Schnitt【5-25 Stk. pro Packung】

Resibon-Schnitt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RC1002-46
RC1252-46
RC1253-36
RC1802-46
RC1802-WA46P
RC1803-36
RC2052-46
RC2053-36
RC2052254-46
RC2553-30
RC3053-30
RC3053-30M
RC3053-30R
RC3553-30
RC35530-30M
RC4053-30
RC4053-30M
RC4053-30R
RC45535-30
RC45535-30M
RC4553530-30
RC5104-30
RC5104-30N
RC5106-36Q
RC510430-36
RC610630-36Q
RC660632-36Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Abrasive material Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Features Maximum operating rotation speed
(m/s)
Reinforcing material (glass cloth)
(Sheets)
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Manufacturer Product Code

16.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA46S100215Cutting Capacity Emphasis72110RC 100 X 2 X 15 A46S

32.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA46S125222Cutting Capacity Emphasis72110RC 125 X 2 X 22A 46 S

47.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA36S125322Durability emphasized80210RC 125 X 3 X 22A 36 S

51.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA46S180222Cutting Capacity Emphasis72110RC 180 X 2 X 22A 46 S

52.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Edelstahl / Legierter StahlWA46P180222Cutting Capacity Emphasis72110RC Red 180 x 2 x 22WA 46 P

68.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA36S180322Durability emphasized80210RC 180 X 3 X 22A 36 S

59.99 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA46S205222Cutting Capacity Emphasis72110RC 205 X 2 X 22A 46 S

84.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA36S205322Durability emphasized80210RC 205 X 3 X 22A 36 S

60.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA46S205225.4Cutting Capacity Emphasis72110RC 205 X 2 X 25.4A 46 S

122.66 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA30P255325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC 255 X 3 X 25.4A 30 P

151.11 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA30P305325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC Red Label 305 x 3 x 25.4A 30 P

151.11 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Edelstahl / Legierter StahlA30M305325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC Blue Label 305 x 3 x 25.4A 30 M

174.17 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA30R305325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC Rough Side 305 x 3 x 25.4A 30 R

222.43 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA30P355325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC Red Label 355 x 3 x 25.4A 30 P

222.43 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Edelstahl / Legierter StahlA30M355325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC Blue Label 355 x 3 x 25.4A 30 M

260.98 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA30P405325.4Cutting Capacity Emphasis63125RC Red Label 405 x 3 x 25.4A 30 P

260.98 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Edelstahl / Legierter StahlA30M405325.4Cutting Capacity Emphasis63125RC Blue Label 405 x 3 x 25.4A 30 M

1,065.42 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA30R405325.4Cutting Capacity Emphasis63125RC Rough Side 405 x 3 x 25.4A 30 R

409.69 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA30P4553.525.4Cutting Capacity Emphasis63120RC 455 X 3.5 X 25.4A 30 P

409.69 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Edelstahl / Legierter StahlA30M4553.525.4Cutting Capacity Emphasis63120RC 455 X 3.5 X 25.4A 30 M

409.69 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA30P4553.530Cutting Capacity Emphasis63120RC 455 X 3.5 X 30A 30 P

362.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA30P510425.4Cutting Capacity Emphasis63110RC 510 X 4 X 25.4A 30 P

362.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Edelstahl / Legierter StahlA30N510425.4Cutting Capacity Emphasis63110RC 510 X 4 X 25.4A 30 N

471.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA36Q510625.4Cutting Capacity Emphasis63110RC 510 X 6 X 25.4A 36 Q

362.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA36P510430Cutting Capacity Emphasis63110RC 510 X 4 X 30A 36 P

370.42 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA36Q610630Cutting Capacity Emphasis6315RC 610 X 6 X 30A 36 Q

407.27 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Stahl allgemein / GusseisenA36Q660632Cutting Capacity Emphasis6315RC 660 X 6 X 32A 36 Q

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach

Technischer Support