Hersteller-Teilenummer: MS-35
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 69.65 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MS-35
Ausführung | Kombination | Knarrenmechanismus | N/A | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 410 | Offset Winkel(°) | 15 | Abmessung Breite über die Fläche(mm) | 35 |
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)(mm) | 72 | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)(mm) | 52 |
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)(mm) | 13 | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ringmaulschlüssel, MS, die Teilenummer ist MS-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS-35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften