Satz langer Kugelkopf-Schlüssel, L-Ausführung, BL900

Satz langer Kugelkopf-Schlüssel, L-Ausführung, BL900

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Hexagonal bar wrench set made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended, realizing high torque properties and toughness (tenacious and impact resistant).
· Based on high-level heat treatment and hard chrome plating treatment, durability and wear resistance are increased, and accurate work and safety are improved.
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· Long type, 9-piece set.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery, electronic equipment, automobiles, motorcycles and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BL900

Teilenummer
BL900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Overall length (L dimension)(mm) 96 / 81 / 111 / 127 / 142 / 160 / 180 / 198 / 225 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Special Alloy Steel Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Weight(g) 470

Sie befinden sich auf der Seite für Satz langer Kugelkopf-Schlüssel, L-Ausführung, BL900, die Teilenummer ist BL900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BL900.

Technischer Support