Hersteller-Teilenummer: BBD-M75
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 2.01 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BBD-M75
Tip standards | Senkkopf (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 | Shaft length L (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Kunststoff |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.4 | Overall Length L(mm) | 126 | Shaft diameter D(mm) | 3 |
Grip Width D(mm) | 12.5 | Weight(g) | 11 |
Sie befinden sich auf der Seite für Baby-Schraubendreher, BBD-M75, die Teilenummer ist BBD-M75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BBD-M75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften