• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mehrzweckpinzette, P-86

Mehrzweckpinzette, P-86
  • Mengenrabatt
Versatile tweezers that are cheap yet durable and long lasting, using stainless steel as the material.
[Features]
· Made of rust-resistant stainless steel.
· The cost performance has been improved for increased affordability.
· As it is inexpensive, multiple units can be purchased for different applications.
· Anti-slip knurling process has been given to the tips in order to grip the object firmly.
· As it has a rounded tip, it does not easily scratch the workpiece.
[Applications]
· Easy to grasp small objects and thus convenient for feeding small pets, aquariums, or stock for first aid kits.
· Ideal for holding plastic model components, picking up etching parts, and for hobby use.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-86-125
P-86-150
P-86-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Max. Öffnungsbreite
(mm)
Gewicht
(g)

6.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1301814

3.13 €

1 5 Arbeitstage 1502526

3.67 €

1 5 Arbeitstage 1753032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Standard, gerade Werkstoff Grundkörper Edelstahl Material der Spitze Edelstahl
Nichtmagnetismus Funktion J/N N/A Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper
Breite(mm) 10 Eigenschaften General Purpose Pin Set with Anti-slip Knurling Tool

Technischer Support