• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ESD Parts Case B-17

ESD Parts Case B-17

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: B-17

Marke: HOZAN

Preis: 41.69

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 pc.


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-17

Teilenummer
B-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

41.69 €

1 5 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Box, Schachtel Product uses Komponentenschachtel Accessory F-10-A IC Foam x 1 sheet
Size 254X41X185 Weight(g) 420 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für ESD Parts Case B-17, die Teilenummer ist B-17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-17.

Technischer Support