Stiftkloben, K-501

Stiftkloben, K-501
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K-501

Marke: HOZAN

Preis: 22.44

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-501

Teilenummer
K-501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 102 Applicable Size(㎜φ) (Collet 1) 0 to 1.2 / 2.0 to 2.5 (Collet 2) 1.2 to 2.0 / 2.5 to 3.2
Weight(g) 42 Features Vise for small diameter drills. Rotary head type with fine workability. Replacing the collet makes it compatible with a wide range of small diameter drills. (Compatible with K-5/495)

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftkloben, K-501, die Teilenummer ist K-501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-501.

Technischer Support