Teilenummer
|
---|
R2CC161003-16 |
R2CC161253-16 |
R2CC161503-16 |
R2CC161803-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Maximum operating rotation speed (m/s) | Number Contained In A Packet (Sheets) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.16 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 72 | 20 | R2 CC16100 X 3 X 15CC 16 | ||
124.59 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | 72 | 25 | R2 CC16125 X 3 X 22CC 16 | ||
113.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 150 | 22 | 72 | 25 | R2 CC16150 X 3 X 22CC 16 | ||
91.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | 22.23 | 80 | 25 | R2 CC16 2G 180 X 3 X 22.23CC 16 |
Loading...
Thickness(mm) | 3 | Object to be ground | Steinwerkstoff / Glaswerkstoff | Particle Size(#) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | CC | Features | Erhöhte Schleifleistung | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 |
Dedicated pad | Use a dedicated pad. | Skill Touch | Gift Coupon Enclosed Product | Features | For Concrete Only |
Note | <3M> |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften