Hersteller-Teilenummer: GPS100FS
Marke: YANASE
Preis: 25.35 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GPS100FS
Type | Filzscheibe | work material | Edelstahl / Legierter Stahl | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | M10 | Thickness(mm) | 25 | abrasive grain | Nicht verfügbar |
Details Type | Soft | Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 8000 |
Disc mounting part | M10 is screw type with 1.5 pitch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften