Hersteller-Teilenummer: SG-NBK100
Marke: YANASE
Preis: 13.52 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SG-NBK100
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | work material | Brass / Gunmetal / Aluminium / Steinwerkstoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | abrasive grain | Nicht verfügbar | Saving Type | ○ |
Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 12000 |
Sie befinden sich auf der Seite für SG Nylon schwarz, 100 Stk., weich, die Teilenummer ist SG-NBK100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SG-NBK100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften