Polyethylen-Schleifwalze【5 Stk. pro Packung】

Polyethylen-Schleifwalze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLW10025-60
PLW10025-80
PLW10025-240
PLW3025-60
PLW3025-80
PLW3025-1000
PLW3025-120
PLW3025-150
PLW3025-240
PLW3025-400
PLW3025-600
PLW4025-60
PLW4025-1000
PLW4025-150
PLW4025-240
PLW4025-400
PLW4025-600
PLW5025-1000
PLW5025-120
PLW5025-150
PLW5025-240
PLW5025-400
PLW5025-600
PLW6025-80
PLW6025-1000
PLW6025-120
PLW6025-240
PLW6025-600
PLW8025-80
PLW8025-1000
PLW8025-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(min-1(r.p.m))

90.97 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 100608000

90.97 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 100808000

90.97 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1002408000

51.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 306012000

51.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 308012000

51.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 30100012000

51.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3012012000

51.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3015012000

51.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3024012000

51.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3040012000

51.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3060012000

52.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 406012000

52.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 40100012000

52.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4015012000

52.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4024012000

52.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 4040012000

52.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4060012000

57.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 50100010000

57.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5012010000

57.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5015010000

57.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5024010000

57.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5040010000

57.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5060010000

68.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 608010000

68.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 60100010000

68.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6012010000

68.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6024010000

68.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6060010000

93.39 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 80808000

93.39 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 8010008000

93.39 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 806008000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 40 Application For base processing before mirror finish.
Tool Used Hand Grinder, Electric Drill Packaging Quantity(units/sheets) 5

Technischer Support