Teilenummer
|
---|
M03-0810 |
M03-1012 |
M03-1113 |
M03-1214 |
M03-1315 |
M03-1417 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 108 | 8×10 | 13.5 | 16 | 5.5 | 6.5 | ||
12.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 115 | 10×12 | 16 | 18.5 | 6.5 | 7.5 | ||
12.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 115 | 11×13 | 17 | 19 | 7 | 8 | ||
13.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 12×14 | 18.5 | 21 | 7.5 | 8.5 | ||
15.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 135 | 13×15 | 19 | 23 | 8 | 9 | ||
15.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 145 | 14×17 | 21 | 25.5 | 8.5 | 9.5 |
Loading...
Ausführung | Doppelringschlüssel | Knarrenmechanismus | N/A | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Abmessung Breite über die Fläche(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften