• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ratschenringschlüssel

Ratschenringschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A low-profile, ratchet offset wrench which has an offset section with 72 gears and a low-profile ratchet head, while the main body is straight and thin.
[Features]
· As the main body is straight and thin, it is effective for work in narrow and deep places.
· Now a curvy design soft on the hands for even more comfortable use.
· Thin ratchet head.
· Requires bolts/nuts that match the size.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RM-07
RM-08
RM-10
RM-11
RM-12
RM-13
RM-14
RM-15
RM-16
RM-17
RM-18
RM-19
RM-21
RM-22
RM-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Knarrenmechanismus Drehgelenk (flex) Gesamtlänge
(mm)
Abmessung Breite über die Fläche
(mm)
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Abmessungen der gegenüberliegenden Seite
(mm)
Dicke
(mm)
JAN Code Trusco Code Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)
(mm)
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)
(mm)

15.32 €

1 8 Arbeitstage ------7Schlüssel: 4,1, Ring: 6,54953488281439396-4710----

15.83 €

1 5 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A1408Einzelstück----16164.16.5

16.39 €

1 5 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A15810Einzelstück----21204.87.3

17.30 €

1 8 Arbeitstage ------11Schlüssel: 5,1, Ring: 7,74953488281446396-4728----

18.22 €

1 8 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A17112Einzelstück----25235.38.2

19.51 €

1 5 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A17813Einzelstück----26255.98.6

20.73 €

1 5 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A19014Einzelstück----29276.39

21.96 €

1 5 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A19915Einzelstück----31286.69.4

23.31 €

1 9 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A20816Einzelstück----33306.99.9

24.63 €

1 5 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A22517Einzelstück----35327.310.3

25.94 €

1 5 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A23618Einzelstück----37327.810.7

27.39 €

1 5 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A24719Einzelstück----39348.311.2

31.25 €

1 9 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A28821Einzelstück----46408.813

31.95 €

1 9 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A28822Einzelstück----46408.813

36.38 €

1 5 Arbeitstage KombinationVerfügbarN/A32124Einzelstück----52479.814.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support