Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RMF-07 |
RMF-08 |
RMF-10 |
RMF-11 |
RMF-12 |
RMF-13 |
RMF-14 |
RMF-15 |
RMF-16 |
RMF-17 |
RMF-18 |
RMF-19 |
RMF-21 |
RMF-22 |
RMF-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Knarrenmechanismus | Drehgelenk (flex) | Gesamtlänge (mm) | Abmessung Breite über die Fläche (mm) | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Abmessungen der gegenüberliegenden Seite (mm) | Dicke (mm) | JAN Code | Trusco Code | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | 127 | - | - | 7 | Schlüssel: 4,3, Ring: 6,5 | 4953488281866 | 396-4761 | - | - | - | - | ||
21.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 127 | 8 | Einzelstück | - | - | - | - | 16.2 | 16.7 | 4.3 | 6.5 | ||
22.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 136 | 10 | Einzelstück | - | - | - | - | 20.3 | 20 | 5 | 7.3 | ||
23.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | 141 | - | - | 11 | Schlüssel: 5,4, Ring: 7,7 | 4953488281859 | 396-4779 | - | - | - | - | ||
23.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 148 | 12 | Einzelstück | - | - | - | - | 24.3 | 23 | 5.8 | 8.2 | ||
24.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 154 | 13 | Einzelstück | - | - | - | - | 26.8 | 25.2 | 6.1 | 8.6 | ||
25.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 160 | 14 | Einzelstück | - | - | - | - | 28.7 | 26.8 | 6.4 | 9 | ||
28.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 169 | 15 | Einzelstück | - | - | - | - | 30.5 | 28.3 | 6.9 | 9.4 | |
29.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 179 | 16 | Einzelstück | - | - | - | - | 32.9 | 29.8 | 7.2 | 9.9 | ||
31.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 190 | 17 | Einzelstück | - | - | - | - | 34.5 | 31.8 | 7.6 | 10.3 | ||
36.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 203 | 18 | Einzelstück | - | - | - | - | 37 | 32.8 | 8 | 10.7 | ||
36.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 215 | 19 | Einzelstück | - | - | - | - | 39.2 | 33.9 | 8.6 | 11.2 | ||
39.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 274 | 21 | Einzelstück | - | - | - | - | 46 | 40 | 9 | 13 | ||
41.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 274 | 22 | Einzelstück | - | - | - | - | 46 | 40 | 9 | 13 | ||
46.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kombination | Verfügbar | Verfügbar | 296 | 24 | Einzelstück | - | - | - | - | 52.2 | 46 | 10 | 14.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Knarrenmechanismus
Drehgelenk (flex)
Gesamtlänge(mm)
Abmessung Breite über die Fläche(mm)
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets
Abmessungen der gegenüberliegenden Seite(mm)
Dicke(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften