Pinzette (konisch, gerade) , P-888

Pinzette (konisch, gerade) , P-888

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: P-888

Marke: HOZAN

Preis: 21.40

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-888

Teilenummer
P-888
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.40 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Gerade Spitze mit Konusgewinde Werkstoff Grundkörper Edelstahl Gesamtlänge(mm) 118
Nichtmagnetismus Funktion J/N N/A Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper
Breite(mm) 9.6

Sie befinden sich auf der Seite für Pinzette (konisch, gerade) , P-888, die Teilenummer ist P-888.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-888.

Technischer Support