• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Goldenes Ei“ für Edelstahl / Metall【10 Stk. pro Packung】

„Goldenes Ei“ für Edelstahl / Metall

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEG-105-1.0-15-AZ60P
GEG-105-1.6-15-AZ36Q
GEG-205-1.6-22-AZ46P
GEG-355-2.1-25.4-AZ46P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)

28.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 60P10511514400

29.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 36Q1051.61514400

82.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 46P2051.6227450

112.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 46P3552.125.44300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material Edelstahl Abrasive material AZ
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Quantity per Package(Pieces) 10

Technischer Support