Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BD8021 |
BD8022 |
BD8023 |
BD8024 |
BD8026 |
BD8027 |
BD8028 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Degree of Coupling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.38 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 24 | P | ||
88.38 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 100 | 15 | 24 | Q | ||
88.38 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 100 | 15 | 36 | P | ||
88.38 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 36 | Q | ||
155.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | O | ||
155.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | P | ||
155.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | Q |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Abrasive grain | ZNA |
---|---|---|---|---|---|
Features | Erhöhte Schleifleistung | Binding Agent | BF | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 72 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Degree of Coupling
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften