Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A120-C710D-125-0-MGV01 |
A180-C710D-125-0-MGV00 |
A320-C710D-125-0-MGV00 |
A320-C710D-125-0-MGV01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | With/without Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.72 € | 50 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 5 Arbeitstage | 120 | Available | ||
28.91 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 180 | None | ||
28.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 320 | None | ||
30.31 € | 50 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 7 Arbeitstage | 320 | Available |
Loading...
Type | Schleifpapier | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Kunststoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | Alundum | Connection type | Magic | With or without pattern coating | None |
Packaging Quantity(Sheets) | 50 | Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | Base Materials | Cwt |
Pattern image | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
With/without Hole
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften