Polierkugeln mit Schaft

Polierkugeln mit Schaft

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ideal for deburring and rust removal of uneven inner surfaces.

[Features]
· It achieves soft and fine polishing.
· Since the shaft of the grinding part (polishing part) is screwed into the handle, the center is firmly fixed, with elasticity arising from the tip to fit uneven surfaces perfectly.
· The individual abrasive balls on the specially coated grindstone fit the workpiece surface. Their spherical shape does not damage workpieces and enables heavy-duty work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKTM-5.8-SC-60
SKTM-7.3-AO-60
SKTM-7.3-SC-60
SKTM-9-SC-60
SKTM-9-SC-220
SKTM-10-SC-60
SKTM-11-SC-60
SKTM-12-SC-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Application: abrasive grains Overall Length
(mm)
Compatible Pipe Inner Diameter (standard)
(mm)
Particle size identification color

36.73 €

1 13 Arbeitstage 605.545For Hard Objects (SC)1955.5~6Black

36.73 €

1 13 Arbeitstage 60745For soft objects (AO)1957~7.5Black

35.43 €

1 13 Arbeitstage 60745For Hard Objects (SC)1957~7.5Black

42.61 €

1 13 Arbeitstage 60950For Hard Objects (SC)2008–9Black

36.73 €

1 24 Arbeitstage 220950For Hard Objects (SC)2008–9Yellow

37.40 €

1 13 Arbeitstage 601050For Hard Objects (SC)2009–10Black

37.40 €

1 13 Arbeitstage 601150For Hard Objects (SC)20010~11Black

38.07 €

1 13 Arbeitstage 2201260For Hard Objects (SC)21011~12Yellow

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein und Bürste Shaft Diameter(mm) 6 Packaging Quantity(Book) 1
Maximum Engine Speed(min-1) 1200

Technischer Support