• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Neuer Läppstift【14 Stk. pro Packung】

Neuer Läppstift

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Color

30.77 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 120Black

31.06 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 240Yellow

36.52 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

320Green

31.06 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 400Orange

30.72 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 600Pink

30.72 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 800Purple

30.72 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1000Brown

30.72 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1500Blue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Shaft Diameter(mm) 3 Number Contained In A Packet 14/Case
Max. Rotational Speed(RPM) 65000 Tip diameter(mm) 14mm

Technischer Support