Hersteller-Teilenummer: W-81
Marke: HOZAN
Preis: 34.80 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W-81
Type (Shape) | L-förmiger Schlüssel | Tip standards | T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 127 | Weight(g) | 150 | Features | Bits are attached to both ends, so it can be used vertically and horizontally. |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Schraubenschlüssel für Innensechsrund, W-81, die Teilenummer ist W-81.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-81.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften