Einsätze (Sechskant) , 4S

Einsätze (Sechskant) , 4S
A socket ideal for machine and bicycle maintenance.
[Features]
· Insertion angle: 12.7 mm.
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Ideal for hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4S-08
4S-09
4S-10
4S-11
4S-12
4S-13
4S-14
4S-15
4S-16
4S-17
4S-18
4S-19
4S-20
4S-21
4S-22
4S-23
4S-24
4S-25
4S-26
4S-27
4S-28
4S-29
4S-30
4S-31
4S-32
4S-33
4S-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

6.07 €

1 5 Arbeitstage 83512.32297

6.07 €

1 9 Arbeitstage 93513.52297

6.43 €

1 5 Arbeitstage 10351522108

6.46 €

1 5 Arbeitstage 113516.222109

6.46 €

1 5 Arbeitstage 123517.5221010

6.49 €

1 5 Arbeitstage 133518.8221011

6.49 €

1 9 Arbeitstage 143520221211

7.11 €

1 9 Arbeitstage 15352221.51211

7.19 €

1 9 Arbeitstage 163623.0221214

7.19 €

1 5 Arbeitstage 173724231314

7.22 €

1 9 Arbeitstage 183725.0231315

7.27 €

1 5 Arbeitstage 193826241416

7.55 €

1 9 Arbeitstage 203828251416

7.59 €

1 8 Arbeitstage 213929251518

7.84 €

1 5 Arbeitstage 224030261518

7.55 €

1 9 Arbeitstage 234132271620

8.11 €

1 5 Arbeitstage 244133281720

10.16 €

1 9 Arbeitstage 2543.534.0281922

10.24 €

1 9 Arbeitstage 2643.535281922

10.35 €

1 5 Arbeitstage 2743.536291922

12.18 €

1 9 Arbeitstage 2843.538301922

12.37 €

1 5 Arbeitstage 2943.539311922

12.90 €

1 5 Arbeitstage 304740322125

13.87 €

1 9 Arbeitstage 31474234.52125

13.32 €

1 9 Arbeitstage 32474334.52125

19.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

33474435.52125

21.44 €

1 5 Arbeitstage 365248382430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Technischer Support