Steckadapter, 48

Steckadapter, 48

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 48

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 11.87

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

48

Teilenummer
48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.87 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 23.9 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 17

Sie befinden sich auf der Seite für Steckadapter, 48, die Teilenummer ist 48.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 48.

Technischer Support