Hersteller-Teilenummer: 68
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 13.33 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
68
Single Product/Set Classification | Einzelstück Adapter | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Overall length (L dimension)(mm) | 31.6 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckadapter, 68, die Teilenummer ist 68.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 68.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften