• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stufenbohrer (Silber)

Stufenbohrer (Silber)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TK412
  • TK521
  • TK622
  • TK635
  • Mengenrabatt
[Features]
· One tool that can be used for drilling, hole enlargement and chamfering holes of various sizes. (*Quantity: 1 piece)
· Made using cobalt HSS.
· A durable type with excellent cutting performance.
· Dimension display with laser marking.
· The hole dimensions are not erased.
· Tip angle 120°.
· Also works with stainless steel.
· Furthermore, punching is not required since thinning is applied.
· Positioning can also be done in one punch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK521
TK622
TK635
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Steps Dimensions for Each Level
(mm)

67.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 95,7,9,11,13,15,17,19,21

67.76 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 96,8,10,12,14,16,18,20,22

101.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 126,12,15,17,19,21,23,25,27,30,33,35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

shank diameter(mm) 10 Step thickness(mm) 5

Technischer Support