• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckschlüsselsatz, W-511

Steckschlüsselsatz, W-511

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: W-511

Marke: HOZAN

Preis: 70.59

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W-511

Teilenummer
W-511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.59 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Weight(g) 880

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, W-511, die Teilenummer ist W-511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-511.

Technischer Support