Hersteller-Teilenummer: NA128
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 96.86 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NA128
Single Product/Set Classification | Einzelstück Adapter | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 38.1 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1-1/2 |
Overall length (L dimension)(mm) | 83.5 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 71 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften