Satz Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber, (mit Metallkoffer) , NV4132

Satz Steckschlüsseleinsätze für Schlagschrauber, (mit Metallkoffer) , NV4132

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Socket set for impact wrench with 12.7 mm insertion angle.
[Features]
· Impact socket with pin/O-ring can be stored as is.
· Achieves excellent durability and environmental friendliness compared to resin trays.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NV4132

Teilenummer
NV4132
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

180.68 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Schläge/Schlaggelenke Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Technischer Support