Universalgelenk für Schlagschrauber, NJ40

Universalgelenk für Schlagschrauber, NJ40
Attachment for impact wrench that also allows diagonal work at an angle.
[Features]
· Connect between the impact socket and power tool to enable work at an angle on inclined surfaces.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· It tilts about 20 degrees, allowing work to be performed in complex spots where working in a straight line is impossible.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Insertion angle: 12.7 mm.
[Applications]
· For work in locations where height is restricted or obstacles are present.
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ40

Teilenummer
NJ40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.94 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 85.5 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 34

Sie befinden sich auf der Seite für Universalgelenk für Schlagschrauber, NJ40, die Teilenummer ist NJ40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ40.

Technischer Support