Hersteller-Teilenummer: 770M
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 181.51 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
770M
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Doppelsechskant/Gelenke | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 8 / 27 / 30 / 32 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Handle Type ° | Ratchet / Spinner | Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Claw catch method |
Number of Ratchet Teeth | 18 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 770M, die Teilenummer ist 770M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 770M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften