Hersteller-Teilenummer: 400M
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 142.50 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
400M
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant/Gelenke/Kreuzschlitz (+)/Schlitz (-) für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Handle Type ° | Ratchet | Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Claw catch method |
Number of Ratchet Teeth | 18 | Mass(g) | 2600 | Socket Contents | (+)No.2(-)0.8×6.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Steckschlüsselsatz, 400M, die Teilenummer ist 400M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 400M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften