Stufenbohrer (Gold)

Stufenbohrer (Gold)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TK521G
  • TK622G
  • TK635G
  • Mengenrabatt
[Features]
· One tool that can be used for drilling, hole enlargement and chamfering holes of various sizes. (*Quantity: 1 piece)
· Made using cobalt HSS.
· A durable type with excellent cutting performance.
· Dimension display with laser marking.
· The hole dimensions are not erased.
· Tip angle 120°.
· Also works with stainless steel.
· Furthermore, punching is not required since thinning is applied.
· Positioning can also be done in one punch.
· Gold types feature a titanium coating.
· It prevents welding of chips and maintains stable cutting performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK521G
TK622G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimensions for Each Level
(mm)

116.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 5,7,9,11,13,15,17,19,21

116.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6,8,10,12,14,16,18,20,22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of Steps 9 shank diameter(mm) 10 Step thickness(mm) 5

Technischer Support