• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schlagschraubereinsatz, 4NV

Schlagschraubereinsatz, 4NV
Electroless plated impact socket.
[Features]
· Extremely impact-resistant design.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Standard type socket with 12.7 mm insertion angle.
[Applications]
· For tightening and loosening hex bolts and nuts.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for maintenance and assembly of machinery, and maintenance work on automobiles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4NV-08
4NV-09
4NV-10
4NV-11
4NV-12
4NV-13
4NV-14
4NV-15
4NV-16
4NV-17
4NV-18
4NV-19
4NV-20
4NV-21
4NV-22
4NV-23
4NV-24
4NV-25
4NV-26
4NV-27
4NV-28
4NV-29
4NV-30
4NV-32
4NV-33
4NV-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

8.37 €

1 9 Arbeitstage 83814.02567

8.39 €

1 9 Arbeitstage 938152587

8.39 €

1 9 Arbeitstage 1038162598

8.42 €

1 9 Arbeitstage 113817.525109

7.89 €

1 8 Arbeitstage 123819.5251110

8.50 €

1 9 Arbeitstage 133821251110

8.51 €

1 9 Arbeitstage 143822251211

9.32 €

1 9 Arbeitstage 153823.0251211

9.32 €

1 6 Arbeitstage 163824251214

9.43 €

1 5 Arbeitstage 173826261314

9.98 €

1 9 Arbeitstage 184027261315

10.05 €

1 5 Arbeitstage 194029281416

11.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

204030281516

10.26 €

1 9 Arbeitstage 214031281520

10.89 €

1 9 Arbeitstage 224032281521

11.27 €

1 9 Arbeitstage 234033281520

11.34 €

1 9 Arbeitstage 244235281620

12.45 €

1 6 Arbeitstage 254437301822

12.48 €

1 5 Arbeitstage 264438301822

14.18 €

1 9 Arbeitstage 274439301822

16.73 €

1 5 Arbeitstage 284540301822

16.71 €

1 5 Arbeitstage 294541302022

16.15 €

1 9 Arbeitstage 304642302025

18.69 €

1 9 Arbeitstage 324645302025

24.09 €

1 5 Arbeitstage 334846.0302225

23.68 €

1 9 Arbeitstage 365150302230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Technischer Support