Hersteller-Teilenummer: NA34
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 18.17 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NA34
Single Product/Set Classification | Einzelstück Adapter | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Overall length (L dimension)(mm) | 32 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 19 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlagschraubereinsatz, Adapter, NA34, die Teilenummer ist NA34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA34.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften