Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 46 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften